text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
rövid kivitel
Alak
A
Terméktípus
rövid kivitel
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
közlekedésvörös, RAL 3020
D1=Menet
M20x1,5
D=csapátmérő
10
L=Hossz
61
Acélkulcs
1.4034
D2
33
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
2,8
L1
15
L2
12
Löket S
10
Méret
4
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
15
Rugóerő, végső F2 kb. N
32
SW1
22
Szilárdsági osztály
5.8
UNSPSC Code
31162800
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
Acélkivitel:
Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.

Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely és rögzítőcsap 1.4305.

Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.


Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.

Fogantyú, feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak