Rögzítőcsap reteszhorony nélkül nemesacél edzetlen 03089-1630884
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Ideális szűk helyviszonyokhoz
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
18,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
rövid kivitel
Alak
B
Terméktípus
rövid kivitel
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
edzetlen
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
közlekedésvörös, RAL 3020
D1=Menet
M16x1,5
D=csapátmérő
8
L=Hossz
54
Acélkulcs
1.4305
D2
33
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
2,3
L1
12
L2
10
Löket
S
8
Méret
3
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
14
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
28
SW1
19
SW2
24
UNSPSC Code
31162800
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
Acélkivitel:
Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.
Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely és rögzítőcsap 1.4305.
Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.
Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Fogantyú, feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020.
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Fogantyú, feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.