text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Alak
B
Terméktípus
rövid kivitel
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzetlen
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet
M10x1
D=csapátmérő
5
L=Hossz
34,5
Acélkulcs
1.4305
D2
21
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
1,3
L1
8
L2
7
Löket S
5
Méret
1
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
5
Rugóerő, végső F2 kb. N
12
SW1
13
SW2
17
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
Acélkivitel:
Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.

Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely és rögzítőcsap 1.4305.

Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.


Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.

Fogantyú, feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought