text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Kivitel 2
rövid kivitel
Alak
D
Terméktípus
rövid kivitel
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzetlen
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
közlekedésvörös, RAL 3020
D1=Menet
M6x0,75
D=csapátmérő
3
L=Hossz
25,5
Acélkulcs
1.4305
D2
14
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
0,8
L1
6
L2
5
Löket S
3,5
Méret
9
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
4
Rugóerő, végső F2 kb. N
10
SW1
8
SW2
10
UNSPSC Code
31162800
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
Material

Steel version:
Threaded sleeve and indexing pin free-cutting steel.

Stainless steel version:
Threaded sleeve and indexing pin 1.4305.

Mushroom grip thermoplastic.


Version
Steel version:
Threaded sleeve black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.

Handle black grey RAL7021 or traffic red RAL3020.
On request
Special versions.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak