text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Kivitel 2
rövid kivitel
Alak
D
Terméktípus
rövid kivitel
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
közlekedésvörös, RAL 3020
D1=Menet
M6x0,75
D=csapátmérő
3
L=Hossz
25,5
Acélkulcs
1.4034
D2
14
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
0,8
L1
6
L2
5
Löket S
3,5
Méret
9
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
4
Rugóerő, végső F2 kb. N
10
SW1
8
SW2
10
Szilárdsági osztály
5.8
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Acélkivitel:
Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.

Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely és rögzítőcsap 1.4305.

Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.


Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.

Fogantyú, feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak