text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Kivitel 2
rövid kivitel
Alak
CP
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
Terméktípus
menetbiztosítóval
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzetlen
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet
M16x1,5
D=csapátmérő
8
L=Hossz
54
Acélkulcs
1.4305
D2
33
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
2,3
L1
12
L2
10
Löket S
8
Méret
3
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
14
Rugóerő, végső F2 kb. N
28
SW1
19
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel. Ha a kinyomást hosszabb időre kell végrehajtani és meg kell akadályozni a rögzítőszeg visszaugrását, úgy a CP alakot kell használni.

A menetbiztosítóval a beépítési mélység tökéletesen hozzáigazítható a meglévő alkatrészekhez, így ütközőre nincs szükség.
Anyag

Acélkivitel:
Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely és rögzítőstift 1.4305.

Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.

Menetbiztosító, poliamid.

Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.

Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.

Menetbiztosító, kék.
További információk
A menetbiztosító egy tapadó poliamid bevonat, amelyet pontokban (foltokban) visznek fel.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak