Rögzítőcsap excenterfogantyúval acél edzett és barnított 03090-30-8410154
- Egyszerű és gyors kezelés
- Magas hőmérsékleten történő alkalmazásra
- Beépített reteszelő funkcióval
- Rövid kivitel
- Ideális szűk helyviszonyokhoz
Sales unit
22,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Indexing plunger
Version 1
with eccentric handle
Version 2
short version
Form
A
Form definition
without locknut (by Form A)
Product type
short version
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened and black oxid finish
Component
material
thermoplastic
Component
colour
traffic red RAL 3020
A1=Handle length
67,8
A=Handle length
53,4
B=Width
26,9
D1=Thread
M20x1,5
D=pin diameter
10
L=Length
49,9
B1
19,4
Fx30°
2,8
L1
15
L2
12
Locknut
without locknut
SW1
22
Size
4
Spring force
final pressure
F2 approx. N
32
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
15
Travel
S
10
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Termékleírás
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol a rögzítési helyzet megváltozását keresztirányú erők akadályozzák meg. Más rögzítési helyzetbe való mozgatás csak a csavar kézi kioldása után lehetséges. Ennél a rögzítőcsapnál a kioldás excenterkar segítségével történik. A rögzítőcsap kireteszelve marad, amikor a fogantyúkart túlmozgatják az excenter holtpontján.
Az ergonomikus excenterfogantyú könnyű kezelést tesz lehetővé kis erőkifejtés mellett.
Az ergonomikus excenterfogantyú könnyű kezelést tesz lehetővé kis erőkifejtés mellett.
Anyag
Acél kivitel:
Hernyócsavar és rögzítő stift, atomataacél.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőstift 1.4305.
Fogantyúkar, üvegszál erősítésű PPA termoplaszt (hőálló).
Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely fémtiszta.
Rögzítőstift, köszörült, fémtiszta.
Fogantyúkar feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020.
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely fémtiszta.
Rögzítőstift, köszörült, fémtiszta.
Fogantyúkar feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet az IEC 216 szerint: max. 160 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Előnyök
Egyszerű és gyors kezelés.
Alkalmas magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz.
Integrált reteszelő funkcióval.
Rövid kivitel.
Ideális szűkös helyviszonyokhoz.
Alkalmas magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz.
Integrált reteszelő funkcióval.
Rövid kivitel.
Ideális szűkös helyviszonyokhoz.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089.
Pozicionáló perselyek rögzítőcsapokhoz 03099-50.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Pozicionáló perselyek rögzítőcsapokhoz 03099-50.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.