Rögzítőcsap excenterfogantyúval acél edzett és barnított 03090-30-9410
- Egyszerű és gyors kezelés
- Magas hőmérsékleten történő alkalmazásra
- Beépített reteszelő funkcióval
- Rövid kivitel
- Ideális szűk helyviszonyokhoz
Mennyiségi egység
22,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
excenterfogantyúval
Kivitel 2
rövid kivitel
Alak
B
Alaktípus
ellenanyával (B alaknál)
Terméktípus
rövid kivitel
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
fekete
A1=Fogantyúhossz
67,8
A=Fogantyúhossz
53,4
B=Szélesség
26,9
D1=Menet
M20x1,5
D=csapátmérő
10
L=Hossz
49,9
B1
19,4
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
2,8
L1
15
L2
12
Löket
S
10
Méret
4
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
15
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
32
SW1
22
SW2
30
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol a rögzítési helyzet megváltozását keresztirányú erők akadályozzák meg. Más rögzítési helyzetbe való mozgatás csak a csavar kézi kioldása után lehetséges. Ennél a rögzítőcsapnál a kioldás excenterkar segítségével történik. A rögzítőcsap kireteszelve marad, amikor a fogantyúkart túlmozgatják az excenter holtpontján.
Az ergonomikus excenterfogantyú könnyű kezelést tesz lehetővé kis erőkifejtés mellett.
Az ergonomikus excenterfogantyú könnyű kezelést tesz lehetővé kis erőkifejtés mellett.
Anyag
Acél kivitel:
Hernyócsavar és rögzítő stift, atomataacél.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőstift 1.4305.
Fogantyúkar, üvegszál erősítésű PPA termoplaszt (hőálló).
Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely fémtiszta.
Rögzítőstift, köszörült, fémtiszta.
Fogantyúkar feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020.
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely fémtiszta.
Rögzítőstift, köszörült, fémtiszta.
Fogantyúkar feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet az IEC 216 szerint: max. 160 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Előnyök
Egyszerű és gyors kezelés.
Alkalmas magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz.
Integrált reteszelő funkcióval.
Rövid kivitel.
Ideális szűkös helyviszonyokhoz.
Alkalmas magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz.
Integrált reteszelő funkcióval.
Rövid kivitel.
Ideális szűkös helyviszonyokhoz.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089.
Pozicionáló perselyek rögzítőcsapokhoz 03099-50.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Pozicionáló perselyek rögzítőcsapokhoz 03099-50.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.