text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
pneumatikus hengerrel
Terméktípus
pneumatikus
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzett
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Menet
M20x1,5
D=csapátmérő
8
F6=Dugattyúerő 6 barnál (N)
39,6-33,1
L=Hossz
89
P=Üzemi nyomás bar
2 - 6
Acélkulcs
1.4034
D2
M5
Ellenanya
ellenanyával
L1
74
L2
15
Löket S
15
Méret
3
Rugó visszahúzó erő kb. N
11,6-5,1
SW1
18
SW2
30
Szilárdsági osztály
A2
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a reteszelési helyzet oldalirányú erők okozta megváltozását.

A rögzítőcsapot a bevezetett sűrített levegő működteti.
A visszaállítás rugóval, a levegőbevezetés leválasztásával történik.
Anyag

Acélkivitel:
Menetes hüvely és nyomócsap, automataacél.
Hatlapú anyák, acél.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Nyomócsap 1.4034.
Hatlapú anyák, nemesacél A2.

Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Nyomócsap edzett, köszörült és barnított.
Hatlapú anyák, barnított.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Nyomócsap edzett és köszörült, fémtiszta.
Hatlapú anyák, fémtiszta.
További információk
Egyszeres hatású dugattyúrudas henger.
Alapanyagok:
Hengercső sárgaréz, nikkelezett,
Dugattyúrúd nemesacél,
Tömítések NBR, PU.
Üzemelési anyag:
Szűrt, szárított levegő, olajos vagy olajozatlan.
Használati hőmérséklet -20 °C és +80 °C között.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak