Rögzítőcsap reteszhorony nélkül nemesacél edzett 03095-01206010
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika
- Nagyfokú stabilitás
- Automatizálható
- Alkalmazási hőmérséklet -20 °C ... +80 °C
Mennyiségi egység
68,86 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
pneumatikus hengerrel
Terméktípus
pneumatikus
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
edzett
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Menet
M20x1,5
D=csapátmérő
6
F6=Dugattyúerő
6 barnál
(N)
38,7-35,1
L=Hossz
80
P=Üzemi
nyomás
bar
2 - 6
Acélkulcs
1.4034
D2
M5
Ellenanya
ellenanyával
L1
70
L2
15
Löket
S
10
Méret
2
Rugó visszahúzó
erő
kb. N
9,9-6
SW1
18
SW2
30
Szilárdsági osztály
A2
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a reteszelési helyzet oldalirányú erők okozta megváltozását.
A rögzítőcsapot a bevezetett sűrített levegő működteti.
A visszaállítás rugóval, a levegőbevezetés leválasztásával történik.
A rögzítőcsapot a bevezetett sűrített levegő működteti.
A visszaállítás rugóval, a levegőbevezetés leválasztásával történik.
Anyag
Acélkivitel:
Menetes hüvely és nyomócsap, automataacél.
Hatlapú anyák, acél.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Nyomócsap 1.4034.
Hatlapú anyák, nemesacél A2.
Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Nyomócsap edzett, köszörült és barnított.
Hatlapú anyák, barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Nyomócsap edzett és köszörült, fémtiszta.
Hatlapú anyák, fémtiszta.
Menetes hüvely, barnított.
Nyomócsap edzett, köszörült és barnított.
Hatlapú anyák, barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Nyomócsap edzett és köszörült, fémtiszta.
Hatlapú anyák, fémtiszta.
További információk
Egyszeres hatású dugattyúrudas henger.
Alapanyagok:
Hengercső sárgaréz, nikkelezett,
Dugattyúrúd nemesacél,
Tömítések NBR, PU.
Üzemelési anyag:
Szűrt, szárított levegő, olajos vagy olajozatlan.
Használati hőmérséklet -20 °C és +80 °C között.
Alapanyagok:
Hengercső sárgaréz, nikkelezett,
Dugattyúrúd nemesacél,
Tömítések NBR, PU.
Üzemelési anyag:
Szűrt, szárított levegő, olajos vagy olajozatlan.
Használati hőmérséklet -20 °C és +80 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.