Rögzítőcsap reteszhorony nélkül automataacél edzett 03095-1308010
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika
- Nagyfokú stabilitás
- Automatizálható
- Alkalmazási hőmérséklet -20 °C ... +80 °C
Sales unit
64,82 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Version 2
with pneumatic cylinder
Product type
pneumatic
Main
material
free-cutting steel
Surface finish
body
hardened
Component
material
steel
D1=Thread
M20x1,5
D=pin diameter
8
F6=piston force
at 6 bar
(N)
39,6-35,3
L=Length
77
P=operating pressure
bar
2 - 6
D2
M5
Grade
04
L1
67
L2
15
Locknut
with locknut
SW1
18
SW2
30
Size
3
Spring
retraction force
ca. N
11,6-5,1
Travel
S
10
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Termékleírás
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a reteszelési helyzet oldalirányú erők okozta megváltozását.
A rögzítőcsapot a bevezetett sűrített levegő működteti.
A visszaállítás rugóval, a levegőbevezetés leválasztásával történik.
A rögzítőcsapot a bevezetett sűrített levegő működteti.
A visszaállítás rugóval, a levegőbevezetés leválasztásával történik.
Anyag
Acélkivitel:
Menetes hüvely és nyomócsap, automataacél.
Hatlapú anyák, acél.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Nyomócsap 1.4034.
Hatlapú anyák, nemesacél A2.
Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Nyomócsap edzett, köszörült és barnított.
Hatlapú anyák, barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Nyomócsap edzett és köszörült, fémtiszta.
Hatlapú anyák, fémtiszta.
Menetes hüvely, barnított.
Nyomócsap edzett, köszörült és barnított.
Hatlapú anyák, barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Nyomócsap edzett és köszörült, fémtiszta.
Hatlapú anyák, fémtiszta.
További információk
Egyszeres hatású dugattyúrudas henger.
Alapanyagok:
Hengercső sárgaréz, nikkelezett,
Dugattyúrúd nemesacél,
Tömítések NBR, PU.
Üzemelési anyag:
Szűrt, szárított levegő, olajos vagy olajozatlan.
Használati hőmérséklet -20 °C és +80 °C között.
Alapanyagok:
Hengercső sárgaréz, nikkelezett,
Dugattyúrúd nemesacél,
Tömítések NBR, PU.
Üzemelési anyag:
Szűrt, szárított levegő, olajos vagy olajozatlan.
Használati hőmérséklet -20 °C és +80 °C között.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.