text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Alak
V
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzett
D1=Thread
M10x1
D=pin diameter
5
L=Length
52
D3
10
D4
23
Ellenanya
ellenanya nélkül
Fx30°
1,3
L1
17
L2
7
L3
30
L4
15
Méret
1
SW1
13
Spring force final pressure F2 approx. N
12
Spring force initial pressure F1 approx. N
5
Steel code
1.4034
Travel S
5
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
A kézi működtetés mellett a kulcskarika lehetővé teszi távműködtető elemek, például tartókötél, csatlakoztatását is.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a V, ill. W alakú terméket használja.
Anyag

Acél kivitel:
Menetes hüvely és rögzítőcsap, automataacél.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőcsap edzett 1.4034.
Rögzítőcsap nem edzett 1.4305.

Kulcskarika 1.4310.


Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.

Kulcskarika, fémtiszta.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought