text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Kivitel 2
gyűrűs fogantyúval
Alak
C
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzetlen
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet
M16
D=csapátmérő
8
L=Hossz
81
A
40
Acélkulcs
1.4305
B
10,7
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
2,3
L1
26
L2
45,3
L3
23
Löket S
8
Meghúzási nyomaték max. Nm
90
Méret
3
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
8
Rugóerő, végső F2 kb. N
19
SW1
16
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a reteszelési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C, ill. D alakú terméket használja.
Anyag
Acél kivitel:

Menetes hüvely 1.0715.

Rögzítő stift, edzett:



Nemesacél kivitel:

Menetes hüvely 1.4305.

Rögzítő stift 1.4305.



Gyűrűs fogantyú, termoplaszt, feketés szürke RAL 7021 vagy közlekedési piros RAL 3020.
Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, kékre passzivált.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.

Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.

Gyűrűs fogantyú, feketésszürke RAL 7021 vagy közlekedési piros RAL 3020.
További információk
Az összeszerelés során be kell tartani a megadott maximális meghúzási nyomatékot.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
A alak: fixáló horony nélkül, ellenanya nélkül
B alak: fixáló horony nélkül, ellenanyával
C alak: reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
D alak: reteszhoronnyal, ellenanyával
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak