text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
with locking slot
Version 2
with eyelet grip
Form
C
Form definition
with locking slot, without locknut
Product type
standard
Main material
steel
Surface finish body
not hardened
Component material
thermoplastic
Component colour
traffic red RAL 3020
D1=Thread
M8x1
D=pin diameter
4
L=Length
44,5
A
20
B
5,3
Fx30°
1
L1
15
L2
23,8
L3
13
Locknut
without locknut
SW1
8
Size
0
Spring force final pressure F2 approx. N
12
Spring force initial pressure F1 approx. N
6
Tightening torque max. Nm
7
Travel S
4
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a reteszelési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C, ill. D alakú terméket használja.
Anyag
Acél kivitel:

Menetes hüvely 1.0715.

Rögzítő stift, edzett:



Nemesacél kivitel:

Menetes hüvely 1.4305.

Rögzítő stift 1.4305.



Gyűrűs fogantyú, termoplaszt, feketés szürke RAL 7021 vagy közlekedési piros RAL 3020.
Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, kékre passzivált.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.

Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.

Gyűrűs fogantyú, feketésszürke RAL 7021 vagy közlekedési piros RAL 3020.
További információk
Az összeszerelés során be kell tartani a megadott maximális meghúzási nyomatékot.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
A alak: fixáló horony nélkül, ellenanya nélkül
B alak: fixáló horony nélkül, ellenanyával
C alak: reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
D alak: reteszhoronnyal, ellenanyával
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought