Rögzítőcsap reteszhorony nélkül nemesacél edzetlen 03089-05-113816184
- Jó tapintású fogantyú forma
- Szabályozott működtetés a húzás irányában
- Előnyös árú kivitel
- Nagyfokú stabilitás
Mennyiségi egység
10,37 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
gyűrűs fogantyúval
Alak
A
Alaktípus
reteszhorony nélkül, ellenanya nélkül
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
edzetlen
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
közlekedésvörös, RAL 3020
D1=Menet
M16x1,5
D=csapátmérő
8
L=Hossz
81
A
40
Acélkulcs
1.4305
B
10,7
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
2,3
L1
26
L2
45,3
L3
23
Löket
S
8
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
90
Méret
3
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
8
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
19
SW1
16
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a reteszelési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C, ill. D alakú terméket használja.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C, ill. D alakú terméket használja.
Anyag
Acél kivitel:
Menetes hüvely 1.0715.
Rögzítő stift, edzett:
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítő stift 1.4305.
Gyűrűs fogantyú, termoplaszt, feketés szürke RAL 7021 vagy közlekedési piros RAL 3020.
Menetes hüvely 1.0715.
Rögzítő stift, edzett:
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítő stift 1.4305.
Gyűrűs fogantyú, termoplaszt, feketés szürke RAL 7021 vagy közlekedési piros RAL 3020.
Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, kékre passzivált.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.
Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.
Gyűrűs fogantyú, feketésszürke RAL 7021 vagy közlekedési piros RAL 3020.
Menetes hüvely, kékre passzivált.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.
Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.
Gyűrűs fogantyú, feketésszürke RAL 7021 vagy közlekedési piros RAL 3020.
További információk
Az összeszerelés során be kell tartani a megadott maximális meghúzási nyomatékot.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
A alak: fixáló horony nélkül, ellenanya nélkül
B alak: fixáló horony nélkül, ellenanyával
C alak: reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
D alak: reteszhoronnyal, ellenanyával
B alak: fixáló horony nélkül, ellenanyával
C alak: reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
D alak: reteszhoronnyal, ellenanyával
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.