text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Alak
B
Alaktípus
reteszhorony nélkül, ellenanyával
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet
M6x0,75
D=csapátmérő
3
L=Hossz
31,5
Acélkulcs
1.4404
D2
14
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
0,8
L1
12
L2
5
L3
10
Löket S
3,5
Méret
9
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
3
Rugóerő, végső F2 kb. N
6,5
SW1
8
SW2
10
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel.
Ha a kinyomást hosszabb időre kell végrehajtani és meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, úgy a C, ill. D alakot kell használni.
Anyag

Acélkivitel:

Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.



Nemesacél kivitel A1:

Menetes hüvely 1.4305.

Rögzítőstift, edzett 1.4034.

Rögzítőstift, nem edzett 1.4305.



Nemesacél kivitel A4:

Menetes hüvely és rögzítőstift 1.4404.



Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.

Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél-kivitel A1:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.

Nemesacél-kivitel A4:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, köszörült és vegyileg nikkelezett.
Rögzítőstift, köszörült, fémtiszta.

Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020.
További információk
A felhasznált anyagok széles körű alkalmazást tesznek lehetővé.
Nagy korrózióállósági követelmények esetében az A4 nemesacélból készült rögzítőcsapokat javasoljuk.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak