text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Alak
A
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzetlen
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet
M12x1,5
D=csapátmérő
6
L=Hossz
56
Acélkulcs
1.4305
D2
25
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1,8
Fedél színe
feketésszürke, RAL 7021
L1
20
L2
8
L3
17
Löket S
6
Méret
2
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
6
Rugóerő, végső F2 kb. N
14
SW1
14
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
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel. Ha a kinyomást hosszabb időre kell végrehajtani és meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, úgy a C, ill. D alakot kell használni.
Anyag

Acél kivitel:

menetes hüvely és rögzítő stift, automataacél.



Rozsdamentes acélból készült változat:

Menetes hüvely 1.4305.

Zárócsap edzett 1.4034.

Nem edzett zárócsap 1.4305.



Termoplasztikus gomba alakú fogantyú.

Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.

Gomba alakú fogantyú, termoplaszt, feketésszürke RAL7021.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak