text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
reteszeléssel
Alak
B
Alaktípus
reteszhorony nélkül, ellenanyával
Terméktípus
reteszeléssel
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet
M20x1,5
D=csapátmérő
10
L=Hossz
82
D2
33
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
2,8
L1
28
L2
12
L3
25
Löket S
10
Méret
4
SW1
22
SW2
30
UNSPSC Code
31162800
Visszatérítő erő N
3-23
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
Acél kivitel:
Menetes hüvely és rögzítő stift, automataacél.

Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzetlen.
Menetes hüvely és rögzítő stift 1.4305.

Gomba alakú fogantyú, termoplasztikus műanyag, feketésszürke.
Kioldó gomb, termoplasztikus műanyag, piros.

Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítő stift edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítő stift edzetlen, köszörült és fémtiszta.
További információk
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását.
A reteszelés a nyomógomb működtetésével történik.
A piros kioldógomb lehetővé teszi a reteszelési hely megváltoztatását.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought