Rögzítőcsap reteszhorony nélkül acél edzett 03089-22061
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- A reteszelés a nyomógomb működtetésével történik
- A reteszoldó gomb lehetővé teszi a rögzítési helyzet megváltoztatását
Mennyiségi egység
14,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
reteszeléssel
Alak
B
Alaktípus
reteszhorony nélkül, ellenanyával
Terméktípus
reteszeléssel
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet
M12x1,5
D=csapátmérő
6
L=Hossz
55,5
D2
25
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
1,8
L1
20
L2
8
L3
17
Löket
S
6
Méret
2
SW1
14
SW2
19
UNSPSC Code
31162800
Visszatérítő
erő
N
4-12
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
Acél kivitel:
Menetes hüvely és rögzítő stift, automataacél.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzetlen.
Menetes hüvely és rögzítő stift 1.4305.
Gomba alakú fogantyú, termoplasztikus műanyag, feketésszürke.
Kioldó gomb, termoplasztikus műanyag, piros.
Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítő stift edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítő stift edzetlen, köszörült és fémtiszta.
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítő stift edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítő stift edzetlen, köszörült és fémtiszta.
További információk
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását.
A reteszelés a nyomógomb működtetésével történik.
A piros kioldógomb lehetővé teszi a reteszelési hely megváltoztatását.
A reteszelés a nyomógomb működtetésével történik.
A piros kioldógomb lehetővé teszi a reteszelési hely megváltoztatását.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.