text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
állapotérzékelővel, vezetékes
Kivitel 2
PNP záró
Alak
C
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet
M10x1
D=csapátmérő
5
L=Hossz
51
P=kábelhossz
2000
Csatlakoztatási mód
PVC-kábel
D2
25
D3
2,4
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1,3
L1
17
L2
7
L3
15
Löket S
5
Méret
1
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
5
Rugóerő, végső F2 kb. N
12
SW1
13
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a reteszelési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C, ill. D alakú terméket használja.

Az állapotérzékelővel rendelkező rögzítőcsapok esetében a működtetés állapota elektronikusan észlelhető és tovább feldolgozható.
Anyag

Acél kivitel:
menetes hüvely és rögzítő stift, automataacél.

Rozsdamentes acélból készült változat:
Menetes hüvely 1.4305.
Zárócsap edzett 1.4034.
Nem edzett zárócsap 1.4305.

Termoplasztikus gomba alakú fogantyú.

Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.

Gomba alakú fogantyú, termoplaszt, feketésszürke RAL7021.
További információk
Az állapotérzékelő bereteszeléskor S - 1 mm lökettel kapcsol be.
Műszaki adatok
Induktív érzékelő:
Kimenő kapcsolás: PNP záró (NO)
Üzemi feszültség: 6 - 30 V DC
Üzemi áram: <100 mA
Kapcsolási távolság: 1 mm
Kapcsolási frekvencia: <4000 Hz
Rövidzárás mentes: igen
Polaritás felcserélése ellen biztosított: igen
Védettségi fokozat: IP 67
Csatlakozó típus: 2 m PVC kábel
Hőmérséklet-tartomány: -10° C - +70°C
Engedély: CE, c-UL-us, EAC
Kullanım
Az állapotérzékelővel rendelkező rögzítőcsapok lehetővé teszik a működtetéstől független folyamatvezérlést. Továbbá biztosítható, hogy a rögzítőstift a kívánt működtetési állapotban legyen.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
A alak: reteszhorony nélkül, ellenanya nélkül
B alak: reteszhorony nélkül, ellenanyával
C alak: reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
D alak: reteszhoronnyal, ellenanyával

P = Kábelhossz

BN = Barna
BK = Fekete
BU = Kék
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak