text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
excenterfogantyúval
Alak
A
Alaktípus
ellenanya nélkül (A alaknál)
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett és barnított
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
közlekedésvörös, RAL 3020
A1=Fogantyúhossz
67,8
A=Fogantyúhossz
55,5
B=Szélesség
26,9
D1=Menet
M16x1,5
D=csapátmérő
8
L=Hossz
56,9
B1
19,4
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
2,3
L1
26
L2
10
L3
23
Löket S
8
Méret
3
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
15
Rugóerő, végső F2 kb. N
35
SW1
19
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol a rögzítési helyzet megváltozását keresztirányú erők akadályozzák meg. Más rögzítési helyzetbe való mozgatás csak a csavar kézi kioldása után lehetséges. Ennél a rögzítőcsapnál a kioldás excenterkar segítségével történik. A rögzítőcsap kireteszelve marad, amikor a fogantyúkart túlmozgatják az excenter holtpontján.
Az ergonomikus excenterfogantyú könnyű kezelést tesz lehetővé kis erőkifejtés mellett.
Anyag

Acél kivitel:
Hernyócsavar és rögzítő stift, atomataacél.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőstift 1.4305.
Fogantyúkar, üvegszál erősítésű PPA termoplaszt (hőálló).

Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely fémtiszta.
Rögzítőstift, köszörült, fémtiszta.

Fogantyúkar feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet az IEC 216 szerint: max. 160 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Előnyök
Egyszerű és gyors kezelés.
Magas hőmérsékleten történő alkalmazásra.
Beépített reteszelő funkcióval.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089
Pozicionáló perselyek rögzítő csapokhoz 03099-50
Tartódarabok 03099
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak