text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
excenterfogantyúval
Alak
B
Alaktípus
ellenanyával (B alaknál)
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzetlen és csupasz
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
fekete
A1=Fogantyúhossz
41,7
A=Fogantyúhossz
31,7
B=Szélesség
17,9
D1=Menet
M10x1
D=csapátmérő
5
L=Hossz
39
B1
12,9
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
1,3
L1
17
L2
7
L3
15
Löket S
5
Méret
1
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
5
Rugóerő, végső F2 kb. N
12
SW1
13
SW2
17
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol a rögzítési helyzet megváltozását keresztirányú erők akadályozzák meg. Más rögzítési helyzetbe való mozgatás csak a csavar kézi kioldása után lehetséges. Ennél a rögzítőcsapnál a kioldás excenterkar segítségével történik. A rögzítőcsap kireteszelve marad, amikor a fogantyúkart túlmozgatják az excenter holtpontján.
Az ergonomikus excenterfogantyú könnyű kezelést tesz lehetővé kis erőkifejtés mellett.
Anyag

Acél kivitel:
Hernyócsavar és rögzítő stift, atomataacél.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőstift 1.4305.
Fogantyúkar, üvegszál erősítésű PPA termoplaszt (hőálló).

Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely fémtiszta.
Rögzítőstift, köszörült, fémtiszta.

Fogantyúkar feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet az IEC 216 szerint: max. 160 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Előnyök
Egyszerű és gyors kezelés.
Magas hőmérsékleten történő alkalmazásra.
Beépített reteszelő funkcióval.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089
Pozicionáló perselyek rögzítő csapokhoz 03099-50
Tartódarabok 03099
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak