Rögzítőcsap excenterfogantyúval acél edzett és barnított 03090-9308154
- Egyszerű és gyors kezelés
- Magas hőmérsékleten történő alkalmazásra
- Beépített reteszelő funkcióval
Mennyiségi egység
12,64 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
excenterfogantyúval
Alak
B
Alaktípus
ellenanyával (B alaknál)
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
közlekedésvörös, RAL 3020
A1=Fogantyúhossz
67,8
A=Fogantyúhossz
55,5
B=Szélesség
26,9
D1=Menet
M16x1,5
D=csapátmérő
8
L=Hossz
56,9
B1
19,4
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
2,3
L1
26
L2
10
L3
23
Löket
S
8
Méret
3
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
15
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
35
SW1
19
SW2
24
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol a rögzítési helyzet megváltozását keresztirányú erők akadályozzák meg. Más rögzítési helyzetbe való mozgatás csak a csavar kézi kioldása után lehetséges. Ennél a rögzítőcsapnál a kioldás excenterkar segítségével történik. A rögzítőcsap kireteszelve marad, amikor a fogantyúkart túlmozgatják az excenter holtpontján.
Az ergonomikus excenterfogantyú könnyű kezelést tesz lehetővé kis erőkifejtés mellett.
Az ergonomikus excenterfogantyú könnyű kezelést tesz lehetővé kis erőkifejtés mellett.
Anyag
Acél kivitel:
Hernyócsavar és rögzítő stift, atomataacél.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőstift 1.4305.
Fogantyúkar, üvegszál erősítésű PPA termoplaszt (hőálló).
Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely fémtiszta.
Rögzítőstift, köszörült, fémtiszta.
Fogantyúkar feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020.
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely fémtiszta.
Rögzítőstift, köszörült, fémtiszta.
Fogantyúkar feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet az IEC 216 szerint: max. 160 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Előnyök
Egyszerű és gyors kezelés.
Magas hőmérsékleten történő alkalmazásra.
Beépített reteszelő funkcióval.
Magas hőmérsékleten történő alkalmazásra.
Beépített reteszelő funkcióval.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089
Pozicionáló perselyek rögzítő csapokhoz 03099-50
Tartódarabok 03099
Pozicionáló perselyek rögzítő csapokhoz 03099-50
Tartódarabok 03099
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.