text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
T-fogantyúval
Alak
B
Terméktípus
T-fogantyúval
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzett
Komponens anyaga
poliamid
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet
M20x1,5
D=csapátmérő
10
L=Hossz
84
A
72
Acélkulcs
1.4034
B
19
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
2,8
L1
28
L2
12
L3
25
Löket S
10
Méret
4
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
15
Rugóerő, végső F2 kb. N
34
SW1
22
SW2
30
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.

Az elfordulás elleni biztosítás garantálja, hogy a csap helyzete a hüvelyhez viszonyítva ne változzon. A ferde felület lehetővé teszi a csap automatikus kitolását az egyoldali keresztirányú erők hatására. A csavar meglazítása a csapon található jelölésig lehetővé teszi a ferde felület elforgását 60°-os raszterben.
Anyag

Acél kivitel:

Rögzítőstift, edzett:

Rögzítőstift, acél.

Menetes hüvely, acél.



Nemesacél kivitel:

Rögzítőstift, edzett:

Menetes hüvely 1.4305.

Rögzítőstift 1.4034.



T-fogantyú termoplaszt feketés szürke vagy közlekedési piros RAL3020.

Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.


Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.

T-fogantyú feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak