Rögzítőcsap reteszhorony nélkül nemesacél edzett 03090-06206
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Ergonomikus fogantyú
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
12,74 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
T-fogantyúval
Alak
B
Terméktípus
T-fogantyúval
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
edzett
Komponens
anyaga
poliamid
Komponensek
színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet
M12x1,5
D=csapátmérő
6
L=Hossz
58
A
50
Acélkulcs
1.4034
B
15,5
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
1,8
L1
20
L2
8
L3
17
Löket
S
6
Méret
2
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
6
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
14
SW1
14
SW2
19
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Az elfordulás elleni biztosítás garantálja, hogy a csap helyzete a hüvelyhez viszonyítva ne változzon. A ferde felület lehetővé teszi a csap automatikus kitolását az egyoldali keresztirányú erők hatására. A csavar meglazítása a csapon található jelölésig lehetővé teszi a ferde felület elforgását 60°-os raszterben.
Az elfordulás elleni biztosítás garantálja, hogy a csap helyzete a hüvelyhez viszonyítva ne változzon. A ferde felület lehetővé teszi a csap automatikus kitolását az egyoldali keresztirányú erők hatására. A csavar meglazítása a csapon található jelölésig lehetővé teszi a ferde felület elforgását 60°-os raszterben.
Anyag
Acél kivitel:
Rögzítőstift, edzett:
Rögzítőstift, acél.
Menetes hüvely, acél.
Nemesacél kivitel:
Rögzítőstift, edzett:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőstift 1.4034.
T-fogantyú termoplaszt feketés szürke vagy közlekedési piros RAL3020.
Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
T-fogantyú feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
T-fogantyú feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.