text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Alak
F
Terméktípus
menetes csappal
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett
D1=Menet
M20x1,5
D=csapátmérő
10
L=Hossz
62
D2
M8
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
2,8
L1
28
L2
12
L3
12
L4
25
Löket S
10
Méret
4
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
15
Rugóerő, végső F2 kb. N
34
SW1
22
SW2
30
Szilárdsági osztály
5.8
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kinyomásával vehető fel. A kiálló hernyócsapra speciális fogantyúk szerelhetők fel. Emellett lehetővé teszi a rögzítő csap pl. automatikus (programvezérelt) működtetését egy pneumatikus henger segítségével vagy a Bowden-huzalok távvezérlését.
Anyag

Acél kivitel:
menetes hüvely és rögzítő stift, automataacél.

Rozsdamentes acélból készült változat:
Menetes hüvely 1.4305.
Zárócsap edzett 1.4034.
Nem edzett zárócsap 1.4305


Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak