Rögzítőcsap állapotérzékelővel acél edzett 03090-01-4105
- Nincsenek zavaróélek
- Az intelligens akkumulátorkezelés hosszú élettartamot biztosít
- A működtetési állapot vezeték nélküli továbbítása
- A komplex kábelezés kiküszöbölése
Mennyiségi egység
123,86 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
állapotérzékelővel
Alak
D
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanyával
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet
M10x1
D=csapátmérő
5
L=Hossz
57
D2
35
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
1,3
L1
17
L2
7
L3
15
Löket
S
5
Méret
1
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
5
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
12
SW1
13
SW2
17
UN-sz.
UN 3091
UNSPSC Code
31162800
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Leírás
Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a reteszelési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C, ill. D alakú terméket használja.
Az állapotérzékelővel rendelkező rögzítőcsapok esetében a működtetés állapota elektronikusan észlelhető és tovább feldolgozható.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C, ill. D alakú terméket használja.
Az állapotérzékelővel rendelkező rögzítőcsapok esetében a működtetés állapota elektronikusan észlelhető és tovább feldolgozható.
Anyag
Acél kivitel:
Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőstift, edzett 1.4034.
Rögzítőstift nem edzett $s14035..
Gomba alakú fogantyú és fedél, termoplaszt, feketésszürke.
Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, köszörült és fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL 7021.
Fedél, szürke, áttetsző.
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, köszörült és fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL 7021.
Fedél, szürke, áttetsző.
Kullanım
Az állapotérzékelővel rendelkező rögzítőcsapok lehetővé teszik a működtetéstől független folyamatvezérlést. Továbbá biztosítható, hogy a rögzítőstift a kívánt működtetési állapotban legyen.
Előnyök
A működtetési állapot vezeték nélküli továbbítása.
A komplex kábelezés kiküszöbölése.
Az intelligens akkumulátorkezelés hosszú élettartamot biztosít.
Nincsenek zavaróélek.
A komplex kábelezés kiküszöbölése.
Az intelligens akkumulátorkezelés hosszú élettartamot biztosít.
Nincsenek zavaróélek.
Accessory
85875 átjáró
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.