Rögzítőcsap állapotérzékelővel nemesacél edzett 03090-01-03410
- Nincsenek zavaróélek
- Az intelligens akkumulátorkezelés hosszú élettartamot biztosít
- A működtetési állapot vezeték nélküli továbbítása
- A komplex kábelezés kiküszöbölése
Mennyiségi egység
138,57 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
állapotérzékelővel
Alak
C
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
edzett
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet
M20x1,5
D=csapátmérő
10
L=Hossz
82
D2
35
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
2,8
L1
28
L2
12
L3
25
Löket
S
10
Méret
4
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
15
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
34
SW1
22
UN-sz.
UN 3091
UNSPSC Code
31162800
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Leírás
Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a reteszelési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C, ill. D alakú terméket használja.
Az állapotérzékelővel rendelkező rögzítőcsapok esetében a működtetés állapota elektronikusan észlelhető és tovább feldolgozható.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C, ill. D alakú terméket használja.
Az állapotérzékelővel rendelkező rögzítőcsapok esetében a működtetés állapota elektronikusan észlelhető és tovább feldolgozható.
Anyag
Acél kivitel:
Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőstift, edzett 1.4034.
Rögzítőstift nem edzett $s14035..
Gomba alakú fogantyú és fedél, termoplaszt, feketésszürke.
Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, köszörült és fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL 7021.
Fedél, szürke, áttetsző.
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, köszörült és fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL 7021.
Fedél, szürke, áttetsző.
Kullanım
Az állapotérzékelővel rendelkező rögzítőcsapok lehetővé teszik a működtetéstől független folyamatvezérlést. Továbbá biztosítható, hogy a rögzítőstift a kívánt működtetési állapotban legyen.
Előnyök
A működtetési állapot vezeték nélküli továbbítása.
A komplex kábelezés kiküszöbölése.
Az intelligens akkumulátorkezelés hosszú élettartamot biztosít.
Nincsenek zavaróélek.
A komplex kábelezés kiküszöbölése.
Az intelligens akkumulátorkezelés hosszú élettartamot biztosít.
Nincsenek zavaróélek.
Biztonság
Az állapotérzékelős rögzítőcsapok nem alkalmasak személyek biztosítására.
Accessory
85875 átjáró
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.