text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
állapotérzékelővel
Alak
B
Alaktípus
reteszhorony nélkül, ellenanyával
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzetlen
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet
M20x1,5
D=csapátmérő
12
L=Hossz
86
D2
35
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
2,8
L1
28
L2
14
L3
25
Löket S
12
Méret
4
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
15
Rugóerő, végső F2 kb. N
39
SW1
22
SW2
30
UN-sz.
UN 3091
UNSPSC Code
31162800
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Leírás

Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a reteszelési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C, ill. D alakú terméket használja.

Az állapotérzékelővel rendelkező rögzítőcsapok esetében a működtetés állapota elektronikusan észlelhető és tovább feldolgozható.
Anyag

Acél kivitel:
Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőstift, edzett 1.4034.
Rögzítőstift nem edzett $s14035..

Gomba alakú fogantyú és fedél, termoplaszt, feketésszürke.

Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, köszörült és fémtiszta.

Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL 7021.
Fedél, szürke, áttetsző.
Kullanım
Az állapotérzékelővel rendelkező rögzítőcsapok lehetővé teszik a működtetéstől független folyamatvezérlést. Továbbá biztosítható, hogy a rögzítőstift a kívánt működtetési állapotban legyen.
Előnyök
A működtetési állapot vezeték nélküli továbbítása.
A komplex kábelezés kiküszöbölése.
Az intelligens akkumulátorkezelés hosszú élettartamot biztosít.
Nincsenek zavaróélek.
Accessory
85875 átjáró
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak