text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
ötágú csillagfogantyúval
Terméktípus
ötágú csillagfogantyúval
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
edzett, köszörült és barnított
D1=Menet
M10x1
D2=Külső átmérő
50
D=csapátmérő
5
L1=menethossz
13
L=Hossz
52,8
D3
22,2
D4
28,2
Ellenanya
ellenanya nélkül
Fedél színe
világosszürke, RAL 7035
H1
17,8
H2
11,5
Löket S
5
Méret
1
SW
13
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
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Anyag
Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.

Fogantyú, termoplaszt.
Kivitel
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Fogantyú, feketésszürke RAL7021.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak