Rögzítőcsap Mini horgany kék passzivált 03098-40-33102084
- compact design
- Low space requirement
- Anschraubflansch
- Befestigung an dünnwandigen Bauteilen
Mennyiségi egység
€7.12
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
Mini
Kivitel 2
csavaros karimával
Alak
C
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
felülete
kék passzivált
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
közlekedésvörös, RAL 3020
A=Tengelytávolság
38
D=csapátmérő
10
L=Hossz
58
B1
50
B2
23
D1
14
D2
33
D4
5,5
D5
10,5
F x 30°
2,8
L1
2,5
L2
35,5
L3
45,5
L4
20
L5
5
Löket
S
10
Méret
3
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
12
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
38
SW1
17
UNSPSC Code
31162800
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
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Product description
Indexing plungers are used where any change in locking position due to lateral forces should be prevented. A new indexed position can be only be moved to after the pin has been manually retracted.
Form C is recommended for applications where the indexing pin should remain disengaged for an extended period and be prevented from springing back.
Mini indexing plungers enable a wide range of applications, especially in small installation spaces. They are a space-saving and cost-effective alternative to the familiar standard designs.
The mounting flange enables fastening to thin-walled components using countersunk screws.
Form C is recommended for applications where the indexing pin should remain disengaged for an extended period and be prevented from springing back.
Mini indexing plungers enable a wide range of applications, especially in small installation spaces. They are a space-saving and cost-effective alternative to the familiar standard designs.
The mounting flange enables fastening to thin-walled components using countersunk screws.
Material
Mounting flange die-cast zinc.
Indexing pin 1.4305.
Mushroom grip thermoplastic.
Version
Mounting flange blue passivated.
Indexing pin bright.
Mushroom grip black-grey RAL 7021 or traffic red RAL 3020.
Indexing pin bright.
Mushroom grip black-grey RAL 7021 or traffic red RAL 3020.
További információk
A C alak esetében a gomba alakú fogantyú 30°-os szögben elfordítható, hogy a kihízott pozícióban tudja tartani a rögzítőstiftet.
Accessory
Süllyesztettfejű csavarok 07175.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.