Rögzítőcsap Mini horgany kék passzivált 03098-40-310612
- Kompakt kivitel
- Kis helyigény
- -
- -
Mennyiségi egység
5,11 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
Mini
Kivitel 2
csavaros karimával
Alak
C
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
felülete
kék passzivált
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
feketésszürke, RAL 7021
A=Tengelytávolság
30
D=csapátmérő
6
L=Hossz
39
B1
40
B2
18
D1
10
D2
25
D4
4,5
D5
9,5
F x 30°
1,8
L1
2,5
L2
24,5
L3
30,5
L4
12
L5
4
Löket
S
6
Méret
1
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
4,5
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
12,5
SW1
13
UNSPSC Code
31162800
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a reteszelési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Ha a kioldott helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani, és meg kell akadályozni, hogy a reteszelőcsap visszaugorjon, akkor a C alakú terméket kell használni.
A Mini kivitelű reteszelőcsapok sokoldalú felhasználást tesznek lehetővé, különösen szűk helyeken. Hely- és költségtakarékos alternatívát nyújtanak az ismert beépítési formákhoz.
A csavaros karimának köszönhetően az elemek süllyesztettfejű csavarokkal vékonyfalú gépegységekre rögzíthetők.
Ha a kioldott helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani, és meg kell akadályozni, hogy a reteszelőcsap visszaugorjon, akkor a C alakú terméket kell használni.
A Mini kivitelű reteszelőcsapok sokoldalú felhasználást tesznek lehetővé, különösen szűk helyeken. Hely- és költségtakarékos alternatívát nyújtanak az ismert beépítési formákhoz.
A csavaros karimának köszönhetően az elemek süllyesztettfejű csavarokkal vékonyfalú gépegységekre rögzíthetők.
Anyag
Csavaros karima, cinkprésöntvény.
Rögzítőstift nemesacél 1.4305.
Nyomórugó nemesacél 1.4568.
Gomba alakú fogantyú termoplaszt.
Kivitel
Csavaros karima kékre passzivált.
Rögzítőstift, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL 7021 vagy közlekedési piros RAL 3020.
Rögzítőstift, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL 7021 vagy közlekedési piros RAL 3020.
További információk
A C alak esetében a gomba alakú fogantyú 30°-os szögben elfordítható, hogy a kihízott pozícióban tudja tartani a rögzítőstiftet.
Accessory
Süllyesztettfejű csavarok 07175.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.