text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
Mini
Kivitel 2
csavaros karimával
Alak
A
Alaktípus
reteszhorony nélkül, ellenanya nélkül
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
horgany
Alaptest felülete
kék passzivált
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
közlekedésvörös, RAL 3020
A=Tengelytávolság
30
D=csapátmérő
5
L=Hossz
37
B1
40
B2
18
D1
10
D2
25
D4
4,5
D5
9,5
F x 30°
1,3
L1
2,5
L2
24,5
L3
30,5
L4
10
L5
4
Löket S
6
Méret
1
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
4,5
Rugóerő, végső F2 kb. N
12,5
SW1
13
UNSPSC Code
31162800
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
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a reteszelési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Ha a kioldott helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani, és meg kell akadályozni, hogy a reteszelőcsap visszaugorjon, akkor a C alakú terméket kell használni.

A Mini kivitelű reteszelőcsapok sokoldalú felhasználást tesznek lehetővé, különösen szűk helyeken. Hely- és költségtakarékos alternatívát nyújtanak az ismert beépítési formákhoz.
A csavaros karimának köszönhetően az elemek süllyesztettfejű csavarokkal vékonyfalú gépegységekre rögzíthetők.
Anyag

Csavaros karima, cinkprésöntvény.

Rögzítőstift nemesacél 1.4305.

Nyomórugó nemesacél 1.4568.

Gomba alakú fogantyú termoplaszt.

Kivitel
Csavaros karima kékre passzivált.
Rögzítőstift, fémtiszta.

Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL 7021 vagy közlekedési piros RAL 3020.
Accessory
Süllyesztettfejű csavarok 07175.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak