Rögzítőcsap Mini nemesacél fémtiszta 03098-20-1310510184
- Kompakt kivitel
- Kis helyigény
Mennyiségi egység
5,08 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
Mini
Alak
C
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
hőre lágyuló műanyag
Komponensek
színe
közlekedésvörös, RAL 3020
D1=Menet
M10x1
D=csapátmérő
5
L=Hossz
32
Acélkulcs
1.4305
D2
25
D3
18
F x 30°
1,3
L1
8
L2
19
L3
25
Löket
S
5
Méret
1
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
4,5
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
12,5
SW1
13
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a reteszelési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Ha a kioldott helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani, és meg kell akadályozni, hogy a reteszelőcsap visszaugorjon, akkor a C alakú terméket kell használni.
A Mini kivitelű reteszelőcsapok sokoldalú felhasználást tesznek lehetővé, különösen szűk helyeken. Hely- és költségtakarékos alternatívát nyújtanak az ismert beépítési formákhoz.
Ha a kioldott helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani, és meg kell akadályozni, hogy a reteszelőcsap visszaugorjon, akkor a C alakú terméket kell használni.
A Mini kivitelű reteszelőcsapok sokoldalú felhasználást tesznek lehetővé, különösen szűk helyeken. Hely- és költségtakarékos alternatívát nyújtanak az ismert beépítési formákhoz.
Anyag
Acél változat:
Szabadon vágható acélból készült menetes hüvely.
Zárócsap 1.4305.
Rozsdamentes acélból készült változat:
Menetes hüvely és zárócsavar 1.4305.
Termoplasztikus gomba alakú fogantyú.
Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, kékre passzivált.
Rögzítőstift, fémtiszta.
Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely és rögzítőstift fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL 7021 vagy közlekedési piros RAL 3020.
Menetes hüvely, kékre passzivált.
Rögzítőstift, fémtiszta.
Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely és rögzítőstift fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL 7021 vagy közlekedési piros RAL 3020.
Működési mód
A C alak esetében a gomba alakú fogantyú 30°-os szögben elfordítható, hogy a kihízott pozícióban tudja tartani a rögzítőstiftet.
Felszerelés
A villáskulccsal történő beszereléskor a rögzítőstiftet ki kell húzni.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
A alak: fixáló horony nélkül, ellenanya nélkül
C alak: reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
C alak: reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
Accessory
Távtartó gyűrűk, nemesacél 03089.
Hatlapú anyák 07212.
Pozicionáló perselyek rögzítőcsapokhoz 03099-50.
Hatlapú anyák 07212.
Pozicionáló perselyek rögzítőcsapokhoz 03099-50.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.