text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
Mini
Alak
C
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
kék passzivált
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
közlekedésvörös, RAL 3020
D1=Menet
M8x1
D=csapátmérő
5
L=Hossz
27,5
D2
21
D3
15
F x 30°
1,3
L1
6
L2
16,5
L3
21,5
Löket S
5
Méret
0
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
3
Rugóerő, végső F2 kb. N
16
SW1
10
UNSPSC Code
31162800
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
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a reteszelési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Ha a kioldott helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani, és meg kell akadályozni, hogy a reteszelőcsap visszaugorjon, akkor a C alakú terméket kell használni.

A Mini kivitelű reteszelőcsapok sokoldalú felhasználást tesznek lehetővé, különösen szűk helyeken. Hely- és költségtakarékos alternatívát nyújtanak az ismert beépítési formákhoz.
Anyag

Acél változat:
Szabadon vágható acélból készült menetes hüvely.
Zárócsap 1.4305.

Rozsdamentes acélból készült változat:
Menetes hüvely és zárócsavar 1.4305.

Termoplasztikus gomba alakú fogantyú.

Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, kékre passzivált.
Rögzítőstift, fémtiszta.

Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely és rögzítőstift fémtiszta.

Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL 7021 vagy közlekedési piros RAL 3020.
Működési mód
A C alak esetében a gomba alakú fogantyú 30°-os szögben elfordítható, hogy a kihízott pozícióban tudja tartani a rögzítőstiftet.
Felszerelés
A villáskulccsal történő beszereléskor a rögzítőstiftet ki kell húzni.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
A alak: fixáló horony nélkül, ellenanya nélkül
C alak: reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
Accessory
Távtartó gyűrűk, nemesacél 03089.
Hatlapú anyák 07212.
Pozicionáló perselyek rögzítőcsapokhoz 03099-50.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak