text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Kivitel 2
eco
Alak
D
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanyával
Terméktípus
rövid kivitel
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzetlen
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet
M6
D=csapátmérő
3
L=Hossz
25,5
D2
14
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
0,8
L1
6
L2
5
Löket S
3,5
Meghúzási nyomaték max. Nm
2
Méret
9
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
3,5
Rugóerő, végső F2 kb. N
8
SW1
8
SW2
10
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe. Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C, ill. a D alakot kell használni.

A szabványos menetes rögzítőcsapok és a köszörületlen és edzetlen rögzítőstiftek költséghatékony alternatívát jelentenek a meglévő rögzítőcsapokhoz. Ez a pontosság viszont számos felhasználáshoz elegendő. Az alacsonyabb gyártási tűréshatárok miatt a termékek kevésbé érzékenyek az egytengelyűségi hibákra, amelyek a rögzítőcsapok beállításnál léphetnek fel az ellendarabba történő fúráskor.
Anyag

Acél változat:

Szabadon vágható acélból készült menetes hüvely.

Zárócsap 1.4305.



Rozsdamentes acélból készült változat:

Menetes hüvely és zárócsavar 1.4305.



Termoplasztikus gomba alakú fogantyú.

Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, kékre passzivált.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.

Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.
További információk
Az összeszerelés során be kell tartani a megadott maximális meghúzási nyomatékot.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak