text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Kivitel 2
eco rövid változat
Alak
D
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanyával
Terméktípus
rövid kivitel
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzetlen
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet
M12
D=csapátmérő
8
L=Hossz
54
Acélkulcs
1.0715
D2
33
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
2,3
L1
12
L2
10
Löket S
8
Meghúzási nyomaték max. Nm
20
Méret
3
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
6
Rugóerő, végső F2 kb. N
13
SW1
19
SW2
19
UNSPSC Code
31162800
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
Product description
Indexing plungers are used where any change in locking position due to lateral forces should be prevented. A new indexed position can be only be moved to after the pin has been manually retracted. Form C and D are recommended for applications where the indexing pin should remain disengaged for an extended period and be prevented from springing back.

Indexing plungers with regular threads and not ground or hardened indexing pins are a cost-effective alternative to existing indexing plungers. However, the precision offered is still sufficient for many applications. The tighter machining tolerances also make these products less sensitive to the alignment errors that can occur when aligning indexing plungers with the hole in the opposite component.
Material

Steel version:
Threaded sleeve free-cutting steel.
Indexing pin 1.4305.

Stainless steel version:
Threaded sleeve and indexing pin 1.4305.

Mushroom grip thermoplastic.

Version
Steel version:
Threaded sleeve blue passivated.
Indexing pin not hardened, bright.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin not hardened, bright.

Mushroom grip black grey RAL7021.
Note
Pay attention to the max. tightening torque when assembling.
On request
Special versions.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak