Rögzítőcsap reteszhorony nélkül nemesacél edzetlen 03090-12903061
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Ideális szűk helyviszonyokhoz
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
3,93 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
eco rövid változat
Alak
B
Alaktípus
reteszhorony nélkül, ellenanyával
Terméktípus
rövid kivitel
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
edzetlen
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet
M6x0,75
D=csapátmérő
3
L=Hossz
25,5
Acélkulcs
1.4305
D2
14
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
0,8
L1
6
L2
5
Löket
S
3,5
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
2
Méret
9
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
3,5
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
8
SW1
8
SW2
10
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe. Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C, ill. a D alakot kell használni.
A szabványos menetes rögzítőcsapok és a köszörületlen és edzetlen rögzítőstiftek költséghatékony alternatívát jelentenek a meglévő rögzítőcsapokhoz. Ez a pontosság viszont számos felhasználáshoz elegendő. Az alacsonyabb gyártási tűréshatárok miatt a termékek kevésbé érzékenyek az egytengelyűségi hibákra, amelyek a rögzítőcsapok beállításnál léphetnek fel az ellendarabba történő fúráskor.
A szabványos menetes rögzítőcsapok és a köszörületlen és edzetlen rögzítőstiftek költséghatékony alternatívát jelentenek a meglévő rögzítőcsapokhoz. Ez a pontosság viszont számos felhasználáshoz elegendő. Az alacsonyabb gyártási tűréshatárok miatt a termékek kevésbé érzékenyek az egytengelyűségi hibákra, amelyek a rögzítőcsapok beállításnál léphetnek fel az ellendarabba történő fúráskor.
Anyag
Acél változat:
Szabadon vágható acélból készült menetes hüvely.
Zárócsap 1.4305.
Rozsdamentes acélból készült változat:
Menetes hüvely és zárócsavar 1.4305.
Termoplasztikus gomba alakú fogantyú.
Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, kékre passzivált.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.
Menetes hüvely, kékre passzivált.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.
További információk
Az összeszerelés során be kell tartani a megadott maximális meghúzási nyomatékot.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.