text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Version 2
ECO
Form
B
Form definition
without locking slot, with locknut
Product type
short version
Main material
steel
Surface finish body
not hardened
Component material
thermoplastic
Component colour
black grey RAL 7021
D1=Thread
M6
D=pin diameter
3
L=Length
25,5
D2
14
Fx30°
0,8
L1
6
L2
5
Locknut
with locknut
SW1
8
SW2
10
Size
9
Spring force final pressure F2 approx. N
8
Spring force initial pressure F1 approx. N
3,5
Tightening torque max. Nm
2
Travel S
3,5
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe. Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C, ill. a D alakot kell használni.

A szabványos menetes rögzítőcsapok és a köszörületlen és edzetlen rögzítőstiftek költséghatékony alternatívát jelentenek a meglévő rögzítőcsapokhoz. Ez a pontosság viszont számos felhasználáshoz elegendő. Az alacsonyabb gyártási tűréshatárok miatt a termékek kevésbé érzékenyek az egytengelyűségi hibákra, amelyek a rögzítőcsapok beállításnál léphetnek fel az ellendarabba történő fúráskor.
Anyag

Acél változat:

Szabadon vágható acélból készült menetes hüvely.

Zárócsap 1.4305.



Rozsdamentes acélból készült változat:

Menetes hüvely és zárócsavar 1.4305.



Termoplasztikus gomba alakú fogantyú.

Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, kékre passzivált.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.

Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.
További információk
Az összeszerelés során be kell tartani a megadott maximális meghúzási nyomatékot.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak