text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
eco
Alak
A
Alaktípus
reteszhorony nélkül, ellenanya nélkül
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzetlen
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet
M10x1
D=csapátmérő
5
L=Hossz
42,5
Acélkulcs
1.4305
D2
18
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1,3
L1
17
L2
7
L3
15
Löket S
5
Meghúzási nyomaték max. Nm
15
Méret
1
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
6
Rugóerő, végső F2 kb. N
12
SW1
10
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a reteszelési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C, ill. D alakú terméket használja.

A szabványos menetes rögzítőcsapok és a csiszolatlan és edzetlen rögzítőstiftek költséghatékony alternatívát jelentenek a meglévő rögzítőcsapokhoz. Ez a pontosság viszont számos felhasználáshoz elegendő. Az alacsonyabb gyártási tűréshatárok miatt a termékek kevésbé érzékenyek az egytengelyűségi hibákra, amelyek a rögzítőcsapok beállításnál léphetnek fel az ellendarabba történő fúráskor.
Anyag

Acél változat:

Szabadon vágható acélból készült menetes hüvely.

Zárócsap 1.4305.



Rozsdamentes acélból készült változat:

Menetes hüvely és zárócsavar 1.4305.



Termoplasztikus gomba alakú fogantyú.

Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, kékre passzivált.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.

Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.
További információk
Az összeszerelés során be kell tartani a megadott maximális meghúzási nyomatékot.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak