- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Anyaga: acél vagy nemesacél
- Előnyös árú kivitel
Leírás
Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a reteszelési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C, ill. D alakú terméket használja.
A szabványos menetes rögzítőcsapok és a csiszolatlan és edzetlen rögzítőstiftek költséghatékony alternatívát jelentenek a meglévő rögzítőcsapokhoz. Ez a pontosság viszont számos felhasználáshoz elegendő. Az alacsonyabb gyártási tűréshatárok miatt a termékek kevésbé érzékenyek az egytengelyűségi hibákra, amelyek a rögzítőcsapok beállításnál léphetnek fel az ellendarabba történő fúráskor.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C, ill. D alakú terméket használja.
A szabványos menetes rögzítőcsapok és a csiszolatlan és edzetlen rögzítőstiftek költséghatékony alternatívát jelentenek a meglévő rögzítőcsapokhoz. Ez a pontosság viszont számos felhasználáshoz elegendő. Az alacsonyabb gyártási tűréshatárok miatt a termékek kevésbé érzékenyek az egytengelyűségi hibákra, amelyek a rögzítőcsapok beállításnál léphetnek fel az ellendarabba történő fúráskor.
Anyag
Acél változat:
Szabadon vágható acélból készült menetes hüvely.
Zárócsap 1.4305.
Rozsdamentes acélból készült változat:
Menetes hüvely és zárócsavar 1.4305.
Termoplasztikus gomba alakú fogantyú.
Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, kékre passzivált.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.
Menetes hüvely, kékre passzivált.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.
További információk
Az összeszerelés során be kell tartani a megadott maximális meghúzási nyomatékot.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.