text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
eco
Kivitel 2
menetbiztosítóval
Alak
CP
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
Terméktípus
menetbiztosítóval
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzetlen
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet
M6
D=csapátmérő
4
L=Hossz
36
D2
14
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1
L1
15
L2
6
L3
13
Löket S
4
Méret
0
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
6
Rugóerő, végső F2 kb. N
12
SW1
6
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe. Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a CP alakot kell használni.

A menetbiztosítónak köszönhetően a beépítési mélység pontosan a meglévő alkatrészekhez igazítható, így nincs szükség ütközőre.

A szabványos menetes rögzítőcsapok és a köszörületlen és edzetlen rögzítőstiftek költséghatékony alternatívát jelentenek a meglévő rögzítőcsapokhoz. Ez a pontosság viszont számos felhasználáshoz elegendő. Az alacsonyabb gyártási tűréshatárok miatt a termékek kevésbé érzékenyek az egytengelyűségi hibákra, amelyek a rögzítőcsapok beállításnál léphetnek fel az ellendarabba történő fúráskor.
Anyag

Acélkivitel:

Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.



Nemesacél-kivitel:

Menetes hüvely 1.4305 (megfelel AISI 303).

Rögzítőstift .



Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.


Menetbiztosító poliamid.

Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, kékre passzivált.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.

Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.

Menetbiztosító, kék.
További információk
A menetbiztosító egy tapadó poliamid bevonat, amelyet pontokban (foltokban) visznek fel.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek, valamint finom menet.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak