text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
ECO
Version 2
with thread lock
Form
AP
Alaktípus
reteszhorony nélkül, ellenanya nélkül
Product type
with thread lock
Main material
stainless steel
Alaptest felülete
edzetlen
Component material
thermoplastic
Component colour
black grey RAL 7021
D1=Thread
M10
D=pin diameter
6
L=Length
47,5
D2
18
Ellenanya
ellenanya nélkül
Fx30°
1,8
L1
20
L2
8
L3
17
Löket S
6
SW1
10
Size
2
Spring force final pressure F2 approx. N
15
Spring force initial pressure F1 approx. N
8
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe. Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a CP alakot kell használni.

A menetbiztosítónak köszönhetően a beépítési mélység pontosan a meglévő alkatrészekhez igazítható, így nincs szükség ütközőre.

A szabványos menetes rögzítőcsapok és a köszörületlen és edzetlen rögzítőstiftek költséghatékony alternatívát jelentenek a meglévő rögzítőcsapokhoz. Ez a pontosság viszont számos felhasználáshoz elegendő. Az alacsonyabb gyártási tűréshatárok miatt a termékek kevésbé érzékenyek az egytengelyűségi hibákra, amelyek a rögzítőcsapok beállításnál léphetnek fel az ellendarabba történő fúráskor.
Anyag

Acélkivitel:

Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.



Nemesacél-kivitel:

Menetes hüvely 1.4305 (megfelel AISI 303).

Rögzítőstift .



Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.


Menetbiztosító poliamid.

Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, kékre passzivált.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.

Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.

Menetbiztosító, kék.
További információk
A menetbiztosító egy tapadó poliamid bevonat, amelyet pontokban (foltokban) visznek fel.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek, valamint finom menet.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak