Rögzítőcsap reteszhoronnyal nemesacél nikkelezett 03089-068308
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Ideális szűk helyviszonyokhoz
Mennyiségi egység
32,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Kivitel 2
rövid kivitel
Alak
D
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanyával
Terméktípus
rövid kivitel
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
nikkelezett
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
D1=Menet
M16x1,5
D=csapátmérő
8
L=Hossz
54
Acélkulcs
1.4404
D2
33
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
2,3
L1
12
L2
10
Löket
S
8
Méret
3
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
14
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
28
SW1
19
SW2
24
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél kivitel A1:
Menetes hüvely, gomba alakú fogantyú és rögzítőstift, nem edzett 1.4305.
Rögzítőstift, edzett 1.4034.
Nyomórugó 1.4310.
Nemesacél kivitel A4:
Menetes hüvely, gomba alakú fogantyú és rögzítőstift 1.4404.
Nyomórugó 1.4401.
Kivitel
Nemesacél kivitel A1:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett vagy edzetlen, köszörült és fémtiszta.
Nemesacél kivitel A4:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, fémtiszta vagy homokfúvott.
Rögzítőstift, köszörült, vegyileg nikkelezett vagy fémtiszta.
Menetes hüvely, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett vagy edzetlen, köszörült és fémtiszta.
Nemesacél kivitel A4:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, fémtiszta vagy homokfúvott.
Rögzítőstift, köszörült, vegyileg nikkelezett vagy fémtiszta.
További információk
A felhasznált anyagok széles körű alkalmazást tesznek lehetővé.
Nagy korrózióállósági követelmények esetében az A4 nemesacélból készült rögzítőcsapokat javasoljuk.
Nagy korrózióállósági követelmények esetében az A4 nemesacélból készült rögzítőcsapokat javasoljuk.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Pozicionáló perselyek 03099-50.
Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek, nemesacél vékony falú alkatrészekhez 03094-10.
Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek, nemesacél vékony falú alkatrészekhez 03094-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.