text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Kivitel 2
rövid kivitel
Alak
D
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanyával
Terméktípus
rövid kivitel
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzett
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
D1=Menet
M12x1,5
D=csapátmérő
6
L=Hossz
41,7
Acélkulcs
1.4034
D2
25
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
1,8
L1
10
L2
8
Löket S
6
Méret
2
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
6
Rugóerő, végső F2 kb. N
14
SW1
14
SW2
19
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél kivitel A1:

Menetes hüvely, gomba alakú fogantyú és rögzítőstift, nem edzett 1.4305.

Rögzítőstift, edzett 1.4034.

Nyomórugó 1.4310.



Nemesacél kivitel A4:

Menetes hüvely, gomba alakú fogantyú és rögzítőstift 1.4404.

Nyomórugó 1.4401.

Kivitel
Nemesacél kivitel A1:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett vagy edzetlen, köszörült és fémtiszta.

Nemesacél kivitel A4:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, fémtiszta vagy homokfúvott.
Rögzítőstift, köszörült, vegyileg nikkelezett vagy fémtiszta.
További információk
A felhasznált anyagok széles körű alkalmazást tesznek lehetővé.
Nagy korrózióállósági követelmények esetében az A4 nemesacélból készült rögzítőcsapokat javasoljuk.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Pozicionáló perselyek 03099-50.
Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek, nemesacél vékony falú alkatrészekhez 03094-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak