text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kinyomásával vehető fel. A kiálló hernyócsapra speciális fogantyúk szerelhetők fel. Emellett lehetővé teszi a rögzítő csap pl. automatikus (programvezérelt) működtetését egy pneumatikus henger segítségével vagy a Bowden-huzalok távvezérlését.
Anyag

Acél kivitel:

Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.



Nemesacél kivitel A1:

Menetes hüvely és gomba alakú fogantyú 1.4305.

Rögzítőstift, edzett 1.4034.

Rögzítőstift nem edzett 1.4305.



Nemesacél kivitel A4:

Menetes hüvely, gomba alakú fogantyú és rögzítőstift 1.4404.

Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel A1:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.

Nemesacél kivitel A4:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, köszörült és vegyileg nikkelezett.
Rögzítőstift, köszörült, fémtiszta.
További információk
A felhasznált anyagok széles körű alkalmazást tesznek lehetővé.
Nagy korrózióállósági követelmények esetében az A4 nemesacélból készült rögzítőcsapokat javasoljuk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak