Rögzítőcsap reteszhorony nélkül acél kék passzivált 03092-01-05004081
- Húzógyűrű, kerek vagy ovális, működtető elemként
- Előnyös árú kivitel
- Felhasználás szűk beépítési helyeken
Mennyiségi egység
3,88 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
eco
Alak
RO
Alaktípus
ovális húzógyűrűvel, ellenanya nélkül
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
kék passzivált
D1=Menet
M8x1
D=csapátmérő
4
L=Hossz
38,6
D4
5,8
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1
L1
15
L2
6
L3
13
Löket
S
4
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
7
Méret
0
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
6
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
12
SW1
8
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe
A kézi működtetés mellett a kulcskarika lehetővé teszi távműködtető elemek, például tartókötél csatlakoztatását is.
Az ovális húzógyűrűvel rendelkező kivitelek átmenő furatokba is beszerelhetők és működtethetők.
A nem köszörült és nem edzett rögzítőstiftekkel rendelkező rögzítőcsapok kedvező árú alternatívát jelentenek a meglévő rögzítőcsapokhoz képest. Ez a pontosság viszont számos felhasználáshoz elegendő. Az alacsonyabb gyártási tűréshatárok miatt a termékek nem érzékenyek az egytengelyűségi hibákra, amelyek a rögzítőcsapok beállításnál az ellendarabba történő fúráskor léphetnek fel.
A kézi működtetés mellett a kulcskarika lehetővé teszi távműködtető elemek, például tartókötél csatlakoztatását is.
Az ovális húzógyűrűvel rendelkező kivitelek átmenő furatokba is beszerelhetők és működtethetők.
A nem köszörült és nem edzett rögzítőstiftekkel rendelkező rögzítőcsapok kedvező árú alternatívát jelentenek a meglévő rögzítőcsapokhoz képest. Ez a pontosság viszont számos felhasználáshoz elegendő. Az alacsonyabb gyártási tűréshatárok miatt a termékek nem érzékenyek az egytengelyűségi hibákra, amelyek a rögzítőcsapok beállításnál az ellendarabba történő fúráskor léphetnek fel.
Anyag
Acél kivitel:
Menetes hüvely, automataacél.
Rögzítőstift 1.4305.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőstift 1.4305.
Kulcskarika, nemesacél 1.4310.
Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, kékre passzivált.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.
Kulcskarika, fémtiszta.
Menetes hüvely, kékre passzivált.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.
Kulcskarika, fémtiszta.
További információk
Az összeszerelés során be kell tartani a megadott maximális meghúzási nyomatékot.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.