text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Version 2
ECO
Form
R
Alaktípus
húzógyűrűvel, ellenanya nélkül
Product type
standard
Main material
stainless steel
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Thread
M10
D=pin diameter
5
L=Length
47,9
D4
19
Fx30°
1,3
L1
17
L2
7
L3
15
Locknut
without locknut
SW1
10
Size
1
Spring force final pressure F2 approx. N
12
Spring force initial pressure F1 approx. N
6
Tightening torque max. Nm
15
Travel S
5
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe
A kézi működtetés mellett a kulcskarika lehetővé teszi távműködtető elemek, például tartókötél csatlakoztatását is.
Az ovális húzógyűrűvel rendelkező kivitelek átmenő furatokba is beszerelhetők és működtethetők.

A nem köszörült és nem edzett rögzítőstiftekkel rendelkező rögzítőcsapok kedvező árú alternatívát jelentenek a meglévő rögzítőcsapokhoz képest. Ez a pontosság viszont számos felhasználáshoz elegendő. Az alacsonyabb gyártási tűréshatárok miatt a termékek nem érzékenyek az egytengelyűségi hibákra, amelyek a rögzítőcsapok beállításnál az ellendarabba történő fúráskor léphetnek fel.
Anyag

Acél kivitel:
Menetes hüvely, automataacél.
Rögzítőstift 1.4305.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőstift 1.4305.
Kulcskarika, nemesacél 1.4310.

Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, kékre passzivált.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.

Kulcskarika, fémtiszta.
További információk
Az összeszerelés során be kell tartani a megadott maximális meghúzási nyomatékot.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought