Rögzítő és szorító fogantyú automataacél horganyzott 03190-10-416081
- Reteszelés és beszorítás egy termékkel.
- Ergonomikus kezelés a csillagmarkolat segítségével.
Mennyiségi egység
8,45 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő és szorító fogantyú
Alaptest
anyaga
automataacél
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
fekete
D1=Menet
M16x1,5
D2=Külső átmérő
63
D=csapátmérő
8
H=Magasság
40
L1=menethossz
26
L=Hossz
74
D3
26
Ellenanya
ellenanya nélkül
H1
21
Löket
S
8
Méret
4
SW
16
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítő és szorító fogantyú egy termékként lehetővé teszi különböző beállító elemek pozicionálását, reteszelését és beszorítását. A reteszelés alakzáró módon csap segítségével, a beszorítás erőzáró módon a hüvely homlokfelületén át történi.
Anyag
Csillagmarkolat, termoplaszt, sötétszürke.
Menetes hüvely.
Rögzítő stift, nemesacél 1.4305.
Kivitel
Menetes hüvely, horganyzott.
Rögzítőstift, fémtiszta.
Csillagfogantyú, feketésszürke RAL7021.
Rögzítőstift, fémtiszta.
Csillagfogantyú, feketésszürke RAL7021.
Előnyök
Reteszelés és beszorítás egy termékkel.
Ergonomikus kezelés a csillagmarkolat segítségével.
Ergonomikus kezelés a csillagmarkolat segítségével.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Hatlapú anya 07212.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.