text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítő és szorító fogantyú
Kivitel 1
optikai reteszeléssel
Alaptest anyaga
automataacél
Alaptest felülete
horganyzott
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
fekete
D1=Menet
M16x1,5
D2=Külső átmérő
63
D=csapátmérő
8
H=Magasság
40,3
L1=menethossz
26
L=Hossz
74,3
D3
26
Ellenanya
ellenanya nélkül
H1
21
Löket S
8
Méret
4
SW
16
UNSPSC Code
31162800
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
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
A rögzítő és szorító fogantyú egy termékként lehetővé teszi különböző beállító elemek pozicionálását, rögzítését és beszorítását. A rögzítés alakzáró módon csap segítségével, a beszorítás erőzáró módon a hüvely homlokfelületén át történi.

Ha a rögzítőstifttel történt kötés nem teljes mértékű, akkor ezt a kiálló jelzőgomb jelzi.
Anyag

Menetes hüvely, automataacél.
Rögzítőstift, nemesacél 1.4305

Csillagfogantyú, termoplaszt.
Jelzőgomb, termoplaszt.

Kivitel
Menetes hüvely, horganyzott.
Rögzítőstift, fémtiszta.

Csillagfogantyú, feketésszürke RAL7021.
Jelzőgomb, piros.
Előnyök
Bekattanást jelző gomb.
Reteszelés és beszorítás egy termékkel.
Ergonomikus kezelés a csillagmarkolat segítségével.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Hatlapú anya 07212.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak